Cyber Resiliance Act
Eine ganzheitliche Cybersicherheit für Unternehmen gewinnt angesichts der zunehmenden Schäden durch Cyberangriffe und neuer EU-Richtlinien wie dem „Cyber Resilience Act“ (CRA) zunehmend an Bedeutung.

Eine korrekte Implementierung des Netz- und Anlagenschutzes erfordert eine präzise Abstimmung auf die Anforderungen des jeweiligen Verteilnetzbetreibers. Mit der standardisierten CODESYS-Bibliothek von WAGO wird dieser Prozess einfacher und Sie können die Anlage gezielt auf die offizielle Genehmigung vorbereiten.
Die Bibliothek unterstützt unter anderem Fluvius TC4, Fluvius TC5 und ORES und ermöglicht die einfache Konfiguration von Parametern sowie die Simulation und Validierung von Signalen über eine integrierte Visualisierung. Dank der Protokollierung können Kommunikation und Signale zudem gezielt analysiert werden.
So macht die CODESYS-Bibliothek Engineering, Testing und Commissioning effizienter und unterstützt Sie dabei, Ihre Anlage optimal auf die Genehmigung vorzubereiten.
Möchten Sie mehr über unsere Lösung für den Netz- und Anlagenschutz erfahren? Kontaktieren Sie uns.


Eine ganzheitliche Cybersicherheit für Unternehmen gewinnt angesichts der zunehmenden Schäden durch Cyberangriffe und neuer EU-Richtlinien wie dem „Cyber Resilience Act“ (CRA) zunehmend an Bedeutung.

CODESYS 3.5 wird als flexible Programmierplattform für Netzentkopplungslösungen eingesetzt. Integrierte Konfiguratoren unterstützen die Netzwerkkommunikation unter anderem über Modbus, IEC 60870 und IEC 61850. Darüber hinaus stehen Bibliotheken für die einfache Anbindung von Wechselrichtern und die bewährte Kommunikation mit Netzbetreibern zur Verfügung.

WAGO-Steuerungen bilden die Grundlage unserer Netzentkopplungslösungen. Das Portfolio reicht von kompakten, kostengünstigen Steuerungen für einfache Anwendungen bis hin zur leistungsstarken PFC300 für komplexe Anwendungen. Dadurch kann für jede Anlage eine skalierbare und zuverlässige Lösung angeboten werden.
.png?width=1000&height=1000&name=Untitled%20design%20(8).png)
Für die Kraftwerkssteuerung verfügen wir über eine zertifizierte CODESYS-Bibliothek gemäß VDE 4110 und VDE 4120. Damit lassen sich Wirkleistung, Blindleistung und Frequenz präzise und automatisch entsprechend den Netzanforderungen regeln. Dies gewährleistet eine optimale Unterstützung der Netzstabilität und eine zuverlässige Einbindung von Energieanlagen.

Für die RTU- und Fernsteuerungstechnik bieten wir robuste Lösungen für eine zuverlässige und sichere Anbindung an Netzbetreiber und Leitstellen. Dank der Unterstützung industrieller Protokolle wie IEC 60870-5-101/104, IEC 61850 und Modbus ist ein effizienter Austausch von Messdaten, Statusmeldungen und Steuerbefehlen gewährleistet.
.png?width=1250&height=1250&name=Untitled%20design%20(1).png)
Ein Energiemanagementsystem (EMS) sorgt für intelligente Regelungsstrategien auf der Grundlage von Lastspitzenabflachung und Energieoptimierung. Durch die dynamische Steuerung von Verbrauchern, Erzeugungsquellen und Energiespeichern werden Leistungsspitzen geglättet und Netzkosten gesenkt. Dies führt zu einer effizienteren Energienutzung, einer höheren Netzstabilität und einer optimalen Ausnutzung der verfügbaren Energiequellen.
.png?width=1250&height=1250&name=Untitled%20design%20(2).png)
Für die Datenübertragung über große Entfernungen bietet WAGO zuverlässige Kommunikationslösungen auf Basis von Glasfasertechnologie und Single Pair Ethernet (SPE). Diese Technologien ermöglichen eine schnelle, störungssichere und kosteneffiziente Datenübertragung. Dadurch lassen sich dezentrale Anlagen sicher und effizient miteinander verbinden.
.png?width=1250&height=1250&name=Untitled%20design%20(3).png)
Um den Energieverbrauch zu optimieren, ist eine umfassende Energiemessung erforderlich. Für Ströme bis maximal 65 A können Sie Geräte mit Direktanschluss verwenden. Für höhere Ströme bieten wir Ihnen einen Energiezähler mit Anschlussmöglichkeit über einen Wechselrichter an.

Die Energiewelt verändert sich rasant. Netzbetreiber, Integratoren und Installateure arbeiten täglich daran, ein stabiles und zukunftssicheres Netz zu schaffen, während die Herausforderungen zunehmen. Dezentrale Energiequellen wie Solarmodule und Batteriesysteme sorgen für ein dynamischeres Netz, und unterschiedliche Kommunikationsprotokolle führen häufig zu Missverständnissen. Das erfordert intelligente und zuverlässige Lösungen, um Anlagen bei Bedarf sicher vom Netz trennen zu können.
WAGO bietet einen integrierten Ansatz für Netzentkopplungslösungen. Durch die Kombination von Hardware, Software und Fachwissen entsteht ein robustes System, das sich einfach in verschiedenen Umgebungen einsetzen lässt. Wir analysieren Ihre Situation und helfen Ihnen dabei, gesetzliche Vorschriften in praktische Lösungen umzusetzen. Vom ersten Entwurf bis zur Inbetriebnahme: Im Rahmen des Co-Engineering denken wir gemeinsam mit Ihnen über den besten Ansatz für Ihre Anwendung nach.

Das WAGO Switch-Portfolio ermöglicht eine skalierbare Ethernet-Netzwerkinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften.

Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienung von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.
.png?width=2000&height=1500&name=Untitled%20design%20(6).png)
Mit Power over Ethernet (PoE) übertragen Sie Strom und Daten über Twisted-Pair-Ethernet-Kabel über Entfernungen von bis zu 100 Metern. Dadurch benötigen Sie weniger Verkabelung, installieren schneller und schaffen saubere und effizientere Netzwerke.
.png?width=2000&height=1500&name=Untitled%20design%20(7).png)
Das WAGO Charging Park Management fasst relevante Informationen sowie den aktuellen Status eines oder mehrerer Ladeparks zusammen. Die Verwaltung der einzelnen Ladeparks bleibt benutzerfreundlich, einfach und effizient.