MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x666

BACnet-Projekte einfacher und schneller realiseren

Ihre Herausforderung

Komplexe Netzwerke, steigende Anforderungen an IT-Sicherheit und enge Zeitpläne machen die Umsetzung von BACnet®-Projekten anspruchsvoll. Fehler in der Inbetriebnahme oder Konfiguration kosten Zeit und Geld – und können die Kundenzufriedenheit gefährden.

Unsere Lösung: WAGO Solution Builder

Mit der auf die Gebäudeautomation zugeschnittenen Engineeringsoftware erstellen Sie Lösungen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes ganzheitlich und effizient. Sie haben die Möglichkeit, alle Ihre Projekte auf einer Weboberfläche einzurichten.

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x1125_

WAGO Solution Builder

Zentrale Plattform: Verwaltung und Konfiguration von Automatisierungsprojekten aus einer Hand.
Fehlervermeidung: Integrierte Projektvorlagen und geführte Prozesse.
Effizienzsteigerung: Weniger manuelle Arbeit, mehr Standardisierung und Sicherheit.

Jetzt entdecken
mm-184429-screenshot-1-solution-builder-de-2000x1125-

Multiprojektfähig: Erlaubt das parallelle Erstellen von mehreren Lösungen für die Gebäudeautomation in einer Software.

mm-184429-screenshot-2-solution-builder-de-2000x1125-
Gebäudestruktur offline in einem Projektbaum anlegen.
mm-184429-screenshot-3-solution-builder-de-2000x1125-
Jobbasierte Synchronisierung der Projektdaten mit den Controllern.
mm-184429-screenshot-4-solution-builder-de-2000x1125-
Projektdokumentation an die eigenen Bedürfnisse anpassen und mit einem Klick generieren.

Ihr Nutzen auf einen Blick 

wago-icons_rgb_speedometer_outline_green

Schneller

Deutlich reduzierte Projektlaufzeiten.

wago-icons_rgb_certificat_outline_green

Einfacher

Vereinfachte Zertifikatsverwaltung bei BACnet Secure Connect.

wago-icons_rgb_share-android_outline_green

Integrationsfähig

Nahtlose Integration bestehender BACnet/IP-Netzwerke.

wago-icons_rgb_quality_outline_green

Zuverlässig

Höhere Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Projekte.

Tools zur Applikationsentwicklung

1024-mm-42937-Webinar-Docker-Posting-2-2000x1125-

WAGO BACnet Konfigurator

Schnelle Inbetriebnahme: Intuitive Oberfläche für Kommissionierung, Konfiguration und Administration von BACnet-Geräten.
Volle Transparenz: Übersichtliche Projektstruktur mit klarer Zuordnung aller Parameter.
Zukunftssicherheit: Unterstützung von BACnet/IP und BACnet Secure (BACnet/SC).
Rasche Abfrage: der Eigenschaften einzelner BACnet-Objekte und eine Schnittstelle, um aktuelle Werte zu ändern

Erleben Sie es live

Entdecken Sie den BACnet-Konfigurator in Aktion. In den drei Tutorials erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:

  • wie man ein BACnet-Gerät unter CODESYS 3.5 in Betrieb nimmt,
  • wie man ein BACnet-Gerät als BACnet/IP Broadcast Management Device, kurz BBMD, konfiguriert und wie ein Zugriff auf ein BACnet/IP Netzwerk als Foreign Device möglich ist,
  • wie man im Gebäude-Netzwerk BACnet mit der Funktion Client Mapping die Kommunikation zwischen Geräten aktiviert und Werte überträgt.
MM-521097_website_update_codesys_02_2000x1125

Flexibles Engineering mit CODESYS V3.5

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Automatisierungsprojekte mit CODESYS V3.5: Die leistungsstarke Entwicklungsumgebung basiert auf dem offenen Industriestandard IEC 61131-3 und bietet maximale Interoperabilität, hohe Performance und vielseitige Funktionen. 

Ihre Vorteile:

  • Flexibles Engineering basierend auf einem offenen Industriestandard
  • Mehr Interoperabilität, Performance und Funktionen
  • Einfacher Umstieg von bereits erstellten e!COCKPIT-Projekten auf CODESYS V3

Starten Sie jetzt Ihr BACnet-Projekt.
Wir untersützen Sie dabei.

Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch und lassen Sie sich zeigen, wie Sie mit den WAGO-Tools Ihre Projekteffizienz steigern.

HSLU_Professoren_komprimiert

«BACnet Secure Connect ist ein Meilenstein»

BACnet/SC soll die Gebäudeautomation mit Verschlüsselung, Zertifikaten und neuer Architektur sicherer machen. Die Professoren Dr. Olivier Steiger und Dr. Sebastian Obermeier von der Hochschule Luzern erklären, warum das Thema jetzt drängt, wo die Stolpersteine liegen und weshalb ohne Know-how der allerbeste Standard wenig nützt.

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_GettyImages-748339233_2000x1125_campaign_area

Zukunftssichere Gebäudeautomation einfach gemacht

BACnet® Secure Connect markiert den Beginn einer neuen Ära der sicheren Gebäudeautomation. Mit WAGO setzen Sie auf zertifizierte Produkte sowie intuitive Software-Tools, um Ihre Gebäudeautomation mit BACnet/SC fit für die Zukunft zu machen. 

infotech (2000x1125)

Sicherheit im smarten Gebäude

Der Neubau der Infotech AG ist kein gewöhnliches Firmengebäude. Er reagiert wie ein Organismus, optimiert sich selbst und wird so zum Vorbild einer smarten Zukunft.