Cybersecurity in der Gebäudeautomation
Cyberangriffe sind keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“!
In Spitälern fällt die Klimatisierung aus, in Hotels können Gäste nicht einckecken, Behörden sind handlungsunfähig – in allen Fällen ist eine mangelhafte oder gar nicht vorhandene Cybersecurity verantwortlich. Deshalb sind Unternehmen und Behörden gut beraten, ihre Infrastruktur wirksam vor fremden Zugriff zu schützen. Denn die Gefahren aus dem Netz sind vielfältig:
- Ausfall von Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen
- Manipulierte Zutrittssysteme
- Störung der Kühlung von Produktionsanlagen, Servern oder Kühlräumen
- Stillstand der IT-Infrastruktur durch physische Störungen
Laut der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) hatten 35 % der Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen direkte physische Folgen – über 60 % davon nutzten die Gebäudeautomation als Einfallstor. (Quelle: ENISA Threat Landscape)
Empfehlung IKT-Sicherkeit in der Gebäudeautomation
Regulatorische Initiativen wie NIS-2, der Cyber Resilience Act oder die Schweizer Minimalstandards für IKT-Sicherheit unterstreichen diese Entwicklung deutlich. Gerade Systeme der Gebäudeautomation sind in vielen Umgebungen noch unzureichend geschützt – und damit eine attraktive Angriffsfläche. BACnet Secure Connect (BACnet/SC) liefert als sicherheitserweiterter Standard wichtige Antworten, doch ein sicheres Kommunikationsprotokoll allein löst nicht alle Sicherheitsprobleme.
Genau hier setzt die « KBOB-Empfehlung IKT-Sicherheit in der Gebäudeautomation » der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB) an: Sie unterstützt Bauherren dabei, die Anforderungen an die Sicherheit systematisch zu erfassen, zu bewerten und umzusetzen. Sie ist in organisatorische und technische Vorgaben gegliedert. Denn technische Massnahmen allein reichen nicht aus, um die IKT-Sicherheit in der Gebäudeautomation wirksam zu erhöhen. Erst das Zusammenspiel mit klaren organisatorischen Vorgaben – etwa zur Verantwortlichkeit, Planung, Umsetzung und Kontrolle – sowie eine enge Zusammenarbeit mit der IT-Organisation ermöglichen einen wirksamen und nachhaltigen Schutz vor Cyberbedrohungen.
BACnet Secure Connect – der neue Sicherheitsstandard
BACnet ist der bewährte Standard in der Gebäudeautomation – aber in seiner klassischen Form unverschlüsselt und damit angreifbar.
BACnet Secure Connect sorgt für:
- Verschlüsselte Kommunikation zwischen allen BACnet-Geräten
- Authentifizierung aller Teilnehmer via Zertifikate
- Integritätsschutz gegen Manipulation
Wer sollte jetzt handeln?
Energie- & Wasserversorger
Transport & Logistik
Lebensmittelverarbeiter
IT & Telekommunikation
Bauherren & Facility Manager
Behörden
Banken
Mit WAGO sicher in die Zukunft

«BACnet Secure Connect ist ein Meilenstein»
BACnet/SC soll die Gebäudeautomation mit Verschlüsselung, Zertifikaten und neuer Architektur sicherer machen. Die Professoren Dr. Olivier Steiger und Dr. Sebastian Obermeier von der Hochschule Luzern erklären, warum das Thema jetzt drängt, wo die Stolpersteine liegen und weshalb ohne Know-how der allerbeste Standard wenig nützt.
.jpg?width=2000&height=1125&name=bacnet2-2000%20(1).jpg)
BACnet Secure Connect
Ihr Sicherheitsstandard für smarte Gebäude. Interoperabilität, Effizienz und Zukunftssicherheit vereint.

Zukunftssichere Gebäudeautomation einfach gemacht
BACnet® Secure Connect markiert den Beginn einer neuen Ära der sicheren Gebäudeautomation. Mit WAGO setzen Sie auf zertifizierte Produkte sowie intuitive Software-Tools, um Ihre Gebäudeautomation mit BACnet/SC fit für die Zukunft zu machen.

BACnet-Projekte einfacher und schneller realiseren
Komplexe Netzwerke, steigende Anforderungen an IT-Sicherheit und enge Zeitpläne machen die Umsetzung von BACnet®-Projekten anspruchsvoll. Mit dem WAGO Solution Builder erstellen Sie Lösungen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes ganzheitlich und effizient.