embedded world 2026

embedded world 2026

Drei spannende Messetage liegen hinter uns. Vielen Dank für den großartigen Austausch – wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen auf der embedded world 2027!

Damit Sie bis dahin nichts verpassen, halten wir Sie mit dem WAGO Newsletter auf dem Laufenden. Einfach anmelden und informiert bleiben!

 

Thomas_Crede_klein

„Offene und sichere Automatisierungslösungen sind heute entscheidend, um Embedded-Lösungen flexibel, skalierbar und zukunftsfähig zu gestalten. Unser Portfolio zeigt, wie moderne Systemarchitekturen, offene Linux-Ansätze und modulare Leiterplattentechnik maximale Flexibilität für präzise, individuell gestaltbare Embedded-Lösungen bieten.“

Thomas Crede
Pre-Sales Support bei WAGO

Einige Highlights der embedded world 2026

WAGO MCS MICRO

WAGO MCS MICRO

Der neue Leiterplatten-Steckverbinder MCS MICRO im Rastermaß 2,54 mm kombiniert eine besonders kompakte Bauform mit hoher Anschlussdichte und ermöglicht durch die integrierte Hebelbetätigung eine werkzeuglose, einhändige Verdrahtung – ideal für miniaturisierte Anwendungen und den Feldanschluss. Individualisierungen wie eine Hebelbedruckung sind über den WAGO Smart Designer möglich.

Compact Controller

WAGO Compact Controller 100 nach IEC 62443-4-2 zertifiziert

Die zunehmende Vernetzung vergrößert die Angriffsflächen für Cyberattacken. Mit der Zertifizierung gemäß IEC 62443-4-2 des WAGO Compact Controller 100 bietet WAGO eine kompakte Steuerung, die Leistung mit zertifizierter Sicherheit verbindet und Ihr Unternehmen bei der Umsetzung neuer EU-Richtlinien, wie CRA und NIS2, unterstützt.

VisualisationAndControlHub_GWA_2000x1125

WAGO Visualization and Control Hub

Der WAGO Visualization And Control Hub, als zentrale Drehscheibe der SCADA-Systemarchitektur, ist eine benutzerfreundliche Plattform für Echtzeit-Datenvisualisierung, proaktive Überwachung, intuitive Steuerung und umfassende Systemintegration. Mit interaktiven Dashboards und anpassbaren Visualisierungen ermöglicht der Hub Ihnen eine klare Analyse komplexer Prozesse und sorgt für vollständige Transparenz über Produktionsdaten, Energieverbräuche und Systemzustände.

MM-428726_3d_group_picture_updat

WAGO Web Panel 400

Das WAGO Web Panel 400 überzeugt durch Leistung und modernem Design dank durchgängige Glasfront mit gebondetem Display. Die Panels bieten Flexibilität für Ihren Einsatzbereich durch die Spannungsversorgung via Power-over-Ethernet (PoE). Die PCAP-Touch Technologie bietet darüber hinaus eine einfache Bedienbarkeit.

PFC300_750-8302_ (2000x1125)

WAGO Controller PFC300

Leistungsstark und flexibel für mittlere bis große Applikationen: Der WAGO Controller PFC300 punktet mit schneller Datenverarbeitung, 2 GB RAM und einem 64-Bit-Dual-Core-Prozessor – ideal für anspruchsvolle Aufgaben! Mit dem PFC300 gelingt das Programmieren, Steuern und Visualisieren mühelos – selbst in unterschiedlichsten Branchen.

Erweiterungen_EdgeComputer

Erweiterung für WAGO Edge Computer

Maximale Flexibilität in Ihrer Anwendung: Mit unseren WAGO Expansion Housings und WAGO Expansion Modules für die Edge Computer. Wir bieten Ihnen neben Leergehäuse in 1- oder 2-Slot-Variante auch die passenden Schnittstellenmodule an. Ergänzen Sie je nach Bedarf Schnittstellenmodule (WAGO Expansion Module) für Ihre individuelle Schnittstellen-Vielfalt und passen Sie den Edge Computer für jede Applikation an.