Jetzt sparen – bei Ihrem Elektrogroßhändler

Greifen Sie schnell zu und sichern Sie sich die aktuellen WAGO Vorteilsangebote und PROFI-SET-Aktionen, die Sie bei Ihrem Elektrogroßhändler erhalten! Alle Infos auch noch mal zum nachlesen in unserem Flyer.

Sie möchten keine Aktionen mehr verpassen? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an!

Angebot 01/2026
 

Vorteilsangebote bei Ihrem Elektrogroßhändler

WAGO Verbindungsklemmensets

Praktisch für Instandhaltung, Labore, Entwickler und andere Gewerke: die Kleinsortimente, bestehend aus bewährten WAGO Verbindungsklemmen für verschiedene Leiterarten und -querschnitte; in der L-BOXX von Sortimo® bleiben die Klemmen immer richtig sortiert und somit schnell griffbereit. Damit gelingt sowohl die platzsparende und praktische Aufbewahrung der Verbindungklemmen als auch die des Koffers selbst.

L-BOXX Mini 887-953

L-BOXX Mini, Serie 2273, Artikelnummer 887-953, zum Stecken

  • 100 x 2273-202
  • 75 x 2273-205
  • 100 x 2273-203
  • 25 x 2273-208
  • 100 x 2273-204
  • 4 x 2273-500
L-BOXX Mini 887-953

L-BOXX Mini, Serie 221, Artikelnummer 887-952, mit Hebeln

  • 100 x 221-412
  • 25 x 221-415
  • 100 x 221-413
  • 4 x 221-500

L-BOXX, Serie 221 und 2273, Artikelnummer 887-926, zum Stecken und mit Hebeln

  • 100 x 2273-202
  • 100 x 221-412
  • 100 x 2273-203
  • 100 x 221-413
  • 100 x 2273-204
  • 25 x 221-415
  • 100 x 2273-205
  • 2 x 221-500
  • 50 x 2273-208
  • 2 x 2273-500

WAGO Stromversorgung Base

Die WAGO Stromversorgung Base, mit bewährter Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik, zeichnet sich durch geringe Kosten in der Anschaffung und Basisfunktionalität im Betrieb aus. Die neuen Geräte punkten mit einem schnellen, zuverlässigen und werkzeuglosen Anschluss und überzeugen durch gute Effizienz – mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 %.

WAGO Stromversorgung Base
13401262_DE

WAGO Stromversorgung Base; Artikelnummer 2587-2147

  • 56 x 125 x 129 mm
  • AC 100 ... 240 V
  • 24 V
  • 20 A
  • 480 W
  • Anzeige
  • 94 %
14907630_DE

WAGO Stromversorgung Base; Artikelnummer 2587-2148

  • 35 x 125 x 140 mm
  • AC 100 ... 240 V
  • 24 V
  • 40 A
  • 960 W
  • Anzeige
  • 93 %
14907697_DE

WAGO Stromversorgung Base; Artikelnummer 2587-2347

  • 56 x 125 x 129 mm
  • AC 400 ... 500 V
  • 24 V
  • 20 A
  • 480 W
  • Signalausgang
  • 90 %

Stromwandlerklemmen-Block und Steuersignal-Klemmenleiste

TAB, § 9 EEG oder § 14a EnWG – es gibt so einiges zu beachten, um Erzeugungs- und Verbrauchseinrichtungen konform ans Netz
zu bringen. Abhilfe schaffen da die vorkonfektionierten WAGO Klemmenleisten für den Energiemarkt.

Stromwandklerklemmen-Block 821-211

Stromwandlerklemmen-Block; Artikelnummer 821-211

DIN FFN 4100, für Stromwandlerschaltung,
6 mm², grau
Steuersignal-Klemmleiste 821-510

Steuersignal-Klemmleiste; Artikelnummer 821-510

Ausführung DIN VDE 4100:2025-05
gemäß § 14a EnWG, (TAB Westnetz,TAB EWR Remscheid, etc.)

por_0821-0203_000_pet1_xx

Stromwandlerklemmen-Block; Artikelnummer 821-203

MITNETZ, 6 mm², grau

Gültig ab 02.03.2026 - solange der Vorrat reicht!
 

Frühjahrsaktion 2026

CH-1733133_Profisets-2026_01 (1)

PROFI-SET mit Adidas World Cup 26™ Trionda League Ball

Artikelnr. 887-1199, Inhalt:

  • 100 x 221-412
  • 50 x 221-413
  • 100 x 2273-202
  • 300 x 2273-203
  • 200 x 2273-205

1 x Adidas World Cup 26TM Trionda League Ball, Größe 5

UVP 119 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer/erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern/ Angebot gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.