WAGO Darts Challenge

Das war die WAGO Darts Challenge 2025!

Ihr habt am Dartsboard eure Treffsicherheit bewiesen und der Sieger der Darts Challenge 2025 steht fest. Danke an alle Elektriker, die dabei waren - ihr habt gezeigt, dass nicht nur im Job Präzision zählt.

Jetzt blicken wir gemeinsam zurück auf spannende Turniere, jede Menge gute Stimmung und ein großartiges Finale. 

Ein Blick zurück: Impressionen der WAGO Darts Challenge 2025

1600-berlin-05-2000x1125
1600-MM-557237-LP-update-Darts-Challenge-2025-11-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-n-rnberg-2000x1125-C
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-Eisenach-02-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-Eisenach-01-2000x1125
1600-MM-557237-Hamburg-1-2000x1125
1600-MM-557237-Hamburg-2-2000x1125
1600-MM-557237-Hamburg-3-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-24-2000x1125
1600-MM-557237-Hamburg-5-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-01-2000x1125
1600-MM-578939-follow-up-landingpage-WAGO-Darts-Challenge-WDC-051-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-02-2000x1125 (1)-1
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-03-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-04-2000x1125
1600-MM-578939-follow-up-landingpage-WAGO-Darts-Challenge-WDC-040-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-05-2000x1125-1
1600-MM-578939-follow-up-landingpage-WAGO-Darts-Challenge-WDC-041-2000x1125
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-06-2000x1125-1
1600-MM-557237-landingpage-update-Darts-Challenge-2025-07-2000x1125-