Panneau web WP 400
Le WAGO Web Panel 400 séduit par ses performances et son design moderne grâce à une façade en verre continue avec un écran intégré.

Les bornes TOPJOB® S permettent des raccordements sécurisés, sans entretien et résistants aux vibrations pour les applications industrielles et de construction.

WAGO propose une solution complète de gestion de l'alimentation électrique, garantissant l’efficacité, la fiabilité et la continuité dans les applications industrielles.

Les disjoncteurs électroniques, les alimentations universelles, les conditionneurs de signaux, les transformateurs de courant et les relais garantissent une distribution électrique efficace, la disponibilité du système et la fiabilité du signal.

WAGO fournit des solutions d'automatisation flexibles, évolutives et prêtes pour l'avenir, garantissant un contrôle efficace, une intégration transparente et une préparation à l'industrie 4.0.

Les systèmes de marquage intelligents de WAGO offrent des solutions d'étiquettage durables et de haute qualité pour les applications industrielles et d'automatisation.

Le configurateur WAGO Smart Designer permet une véritable configuration en 3D des composants d'interconnexion électrique et d'automatisation de WAGO.

Le WAGO Web Panel 400 séduit par ses performances et son design moderne grâce à une façade en verre continue avec un écran intégré.

Sa conception compacte permet de gagner un espace précieux dans l'armoire de commande et facilite le câblage frontal sans outil grâce à la technologie de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP®.

Le contrôleur PFC300 dispose d'une mémoire de 2 Go et d'un processeur double cœur de 64 bits, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes dans l'industrie de transformation, l'automatisation des bâtiments et l'ingénierie mécanique.

Le contrôleur compact WAGO 100 fonctionne sous Linux® (système d’exploitation WAGO) en temps réel avec un processeur Cortex A8 de 650 MHz, disposant d’une mémoire flash de 4 Go et de 512 Mo de RAM.

Installation plus rapide – La technologie Push-in CAGE CLAMP® permet un câblage beaucoup plus rapide que dans une installation à vissage.

Les disjoncteurs électroniques offrent une protection précise et fiable pour les circuits de 24 V DC, empêchant les surcharges et les courts-circuits.

Les relais et optocoupleurs de WAGO assurent une commutation et une isolation des signaux fiables pour l'automatisation industrielle.
Vous avez une idée, un projet et souhaitez en discuter avec nous ? Notre équipe est à votre disposition :
Par téléphone : +32 2 717 90 90
Par e-mail : projects.be@wago.com