En-tête de la page d'atterrissage 2000x400_v2-1

Experience Days 2025 - WAGO & Niko | L'avenir réside dans le modulaire et commence dès maintenant.

wago-icons_rgb_calender_outline_green

Date et heure

05.11.2025 | 09:00 - 15:30

wago-icons_rgb_pin_outline_green

Lieu

Holiday Inn Brussels Airport | Holidaystraat 7, 1831 Diegem

(Google Maps)

wago-icons_rgb_audiance_outline_green

Public cible

  • Constructeurs de bâtiments préfabriqués, modulaires ou circulaires
  • Chefs de projet
  • Installateurs
  • Architectes
  • Entrepreneurs

Thème

Construire plus intelligemment grâce aux techniques modulaires

L'avenir de la construction est modulaire, rapide, efficace, fiable et durable. C'est pourquoi WAGO et Niko unissent leurs forces pour une journée inspirante axée sur les méthodes de construction modulaire et les techniques d'installation innovantes qui peuvent fortement améliorer le processus de construction.

Avec le câblage plug & play WINSTA de WAGO et les solutions enfichables de Niko, telles que les interrupteurs et les prises de courant prémontés, nous offrons ensemble une solution complète sur mesure pour les projets de construction modulaire. Cette combinaison intelligente garantit une installation fluide, sûre et sans erreur de câblage, tout en répondant parfaitement aux besoins actuels de l'industrie de la construction.

Laissez-vous inspirer par cette approche efficace et découvrez comment votre projet peut bénéficier des avantages du préfabriqué et des installations plug & play.

Au cours de l'événement, nous aborderons les évolutions du secteur de la construction, en nous concentrant sur les défis et les opportunités actuels. Pensez aux changements de réglementation, aux besoins de la société et aux nouvelles façons de concevoir, de construire et d'installer.

Programme

Keynotes inspirantes
Laissez-vous surprendre par les orateurs visionnaires qui vous éclaireront sur des sujets tels que :

  • L'évolution européenne et belge de la construction modulaire
  • L'impact de la préfabrication sur la pénurie de logements en Flandre
  • L'application pratique de l'installation préfabriquée dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation
  • Point de vue juridique : la législation belge (AREI) et la manière dont les installations enfichables peuvent être mises en conformité.

Stands d'exposition
Venez découvrir nos solutions de plus près !

  • Câblage Plug & Play WINSTA
  • Prises et interrupteurs enfichables Niko
  • Expérience avec des lunettes VR d'une solution préfabriquée innovante

Moment de réseautage
Entrez en contact avec des homologues et des experts, échangez des expériences avec des pionniers du secteur de la construction modulaire.

Frans Mosterman

Orateur principal : Frans Mosterman

L'évolution du marché exige une nouvelle approche de la construction et de l'installation

Frans Mosterman travaille en tant que Business Development Manager au sein du département Pluggable Installation Technology de WAGO en Allemagne. Très attentif aux opportunités commerciales, il s'efforce de développer les solutions enfichables sur le marché international en renforçant les collaborations existantes et en établissant de nouveaux partenariats qui offrent une solution complète.

Depuis 1999, Frans a joué un rôle essentiel chez WAGO Pays-Bas, révolutionnant le processus d'installation en introduisant le système enfichable, tant dans la construction traditionnelle que modulaire.

Frans est la force motrice de la déclaration environnementale de produit (EPD) pour le système de câblage enfichable WINSTA. Grâce à ses efforts, les impacts environnementaux ont été quantifiés au moyen d'une analyse du cycle de vie (ACV). Il est également membre actif de divers comités de normalisation, tels que NEC23, NEC64-DC et IEC-TC23/WG6, responsables du maintien de la norme de produit IEC 61535 pour les installations enfichables.

Il a terminé ses études d'ingénieur électricien à la Hogere Technische School de Zwolle en 1989 et a ensuite acquis une expérience précieuse au sein d'une entreprise d'installation.

Geert van Eeckhout-1

Orateur principal : Geert Van Den Eeckhaut

La manière dont nous construisons en Belgique est en pleine transformation.
La combinaison d’un important retard en matière de construction et du grand nombre de rénovations nécessaires rend la rapidité et l’efficacité essentielles dans le secteur du bâtiment. De plus en plus souvent, les habitations sont donc construites off-site, afin de réduire au strict minimum le temps passé sur le chantier.

Niko collabore avec divers partenaires de construction pour intégrer les techniques de la manière la plus efficace possible, même en dehors du chantier, et ce, quel que soit le type de revêtement mural – de la cloison creuse au béton coulé. Cela permet d’assembler facilement et rapidement les murs ou modules sur le chantier. Toutes les techniques intégrées sont déjà présentes, sans gêner l’installation.

Geert Van Den Eeckhaut propose dans cette conférence un aperçu clair des défis actuels et des solutions déjà disponibles pour répondre à un marché de la construction en pleine évolution.

 

Lieven Smeyers

Orateur principal : Lieven Smeyers

Lieven Smeyers est cofondateur de LITO. Sa mission personnelle est de rendre l'énergie renouvelable évolutive et abordable dans les bâtiments résidentiels. Il a mis au point la Litobox® : un système de chauffage, de ventilation et de climatisation préfabriqué pour les bâtiments zéro énergie.

Lieven est convaincu que la transition énergétique doit oser rêver. Nous devons nous orienter vers une attitude "yimfy" : "yes in my frontyard!". Des produits sexy, en d'autres termes, qui rendent les bâtiments sûrs, confortables et neutres sur le plan énergétique. Les principaux défis à relever sont la simplicité d'installation et d'entretien, ainsi que l'accessibilité financière. Selon LITO, la réponse réside dans des solutions standardisées, hors site, qui sont simples mais très performantes et qui peuvent être utilisées à grande échelle : d'un simple studio à une maison de luxe. LITO propose désormais une Litobox® adaptée à chaque application.

Lieven est heureux d'expliquer la coopération avec WAGO : la philosophie "plug-and-play" fiable correspond parfaitement à la vision d'entreprise de LITO. "Notre produit le plus complexe, la Litobox® L7 Rooftop, est devenu le plus facile à connecter grâce à l'utilisation de diverses applications WAGO."

 

Simon Vanheuverzwijn

Orateur principal : Simon Vanheuverzwijn

Simon est conseiller en électrotechnique chez Techlink, la fédération professionnelle belge des fabricants, distributeurs et installateurs, notamment pour les installations électriques. Techlink défend les intérêts de plus de 3.000 membres et traduit les politiques européennes, nationales et locales en directives pratiques.

Simon est ingénieur civil en électrotechnique et représente le secteur électrotechnique dans le cadre de l’évolution du RGIE auprès du SPF Économie ainsi que des organismes agréés. Cela se fait à travers des concertations sectorielles visant à rédiger des fiches thématiques et à réaliser des projets spécifiques pour adapter le RGIE.

De nouvelles évolutions, comme les installations enfichables, ne sont pas encore claires et facile à mettre en œuvre dans le RGIE. Simon présentera le projet lancé cette année, dont l’objectif est de clarifier les réglementations des installations enfichables facilitant ainsi leur utilisation en Belgique.

 

Sven Van de Vijver.PNG

Orateur principal : Sven Van De Vijver

Sven Van De Vijver est actif dans le secteur du logement social depuis début 2017, où il a commencé à travailler en tant que gestionnaire de patrimoine. Aujourd'hui, il est coordinateur du département des projets ainsi qu'expert en matière d'innovation, de qualité et de durabilité au sein de Dimensa Woonmaatschappij.

Dans ce rôle, il est constamment à la recherche de moyens pour construire plus vite, moins cher et plus durable. Dans ce contexte, il lance divers projets pilotes sur des thèmes à la fois techniques et sociaux. Il s'agit notamment de projets sur la construction modulaire, la réduction de l'impact environnemental et l'augmentation de la participation des actionnaires.

Après tout, la mission du logement social est claire : développer des logements durables, confortables et abordables, avec un certain rythme pour répondre aux listes d'attente surchargées. Grâce à sa combinaison d'expertise technique, d'idées novatrices et d'un profond engagement social, il ambitionne de transformer le secteur du logement (social) pour qu'il soit prêt à relever les défis de demain.

Il est diplômé en ingénierie industrielle avec une spécialisation en construction, et dans le cadre de ses fonctions actuelles, il a enrichi ses connaissances en suivant une formation de troisième cycle en "Construction circulaire" à HoWest où il y a approfondi des approches innovantes et pionnières dans le domaine de la construction.

 

Ne tardez pas à vous inscrire !

Intéressé(e) par cet événement ? Inscrivez-vous rapidement en utilisant le formulaire ci-dessous, car le nombre de places est limité.