MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x666

Réaliser des projets BACnet plus facilement et plus rapidement

Votre défi en tant qu'intégrateur de système / facility manager

Des réseaux complexes, des exigences croissantes en matière de sécurité informatique et des calendriers serrés rendent la réalisation de projets BACnet® exigeante. Les erreurs de mise en service ou de configuration coûtent du temps et de l'argent - et peuvent mettre en péril la satisfaction des clients.

Notre solution : WAGO Solution Builder

Avec le logiciel d'ingénierie adapté à l'automatisation des bâtiments, vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de configurer tous vos projets sur une seule interface Web.

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x1125_

WAGO Solution Builder

Plate-forme centrale: gestion et configuration des projets d'automatisation à partir d'une source unique.
Prévention des erreurs: Modèles de projets intégrés et processus guidés.
Amélioration de l'efficacité: moins de travail manuel, plus de standardisation et de sécurité.

Découvrir maintenant
mm-184429-screenshot-1-solution-builder-de-2000x1125-

Capacité multi-projets : permet de créer en parallèle plusieurs solutions d'automatisation des bâtiments dans un seul logiciel.

mm-184429-screenshot-2-solution-builder-de-2000x1125-
Créer une structure de bâtiment hors ligne dans une arborescence de projet.
mm-184429-screenshot-3-solution-builder-de-2000x1125-
Synchronisation des données du projet avec les contrôleurs, basée sur les tâches.
mm-184429-screenshot-4-solution-builder-de-2000x1125-
Adapter la documentation de projet à ses propres besoins et la générer en un clic.

Vos avantages en un coup d'œil

wago-icons_rgb_speedometer_outline_green

Plus rapide

Réduction significative de la durée des projets.

wago-icons_rgb_certificat_outline_green

Simple

Gestion simplifiée des certificats pour BACnet Secure

wago-icons_rgb_share-android_outline_green

Capable de s'intégrer

Intégration transparente des réseaux BACnet/IP existants.

wago-icons_rgb_quality_outline_green

Fiable

Une qualité et une fiabilité accrues de vos projets.

Outils de développement d'applications

1024-mm-42937-Webinar-Docker-Posting-2-2000x1125-

Configurateur WAGO BACnet

Mise en service rapide: interface intuitive pour la préparation des commandes, la configuration et l'administration des appareils BACnet.
Transparence totale: structure de projet claire avec attribution précise de tous les paramètres.
Pérennité: prise en charge de BACnet/IP et BACnet Secure (BACnet/SC).
Interroger rapidement les propriétés des objets BACnet individuels et de modifier les valeurs actuelles

 

Faites-en l'expérience en direct

Découvrez le configurateur BACnet en action. Dans les trois tutoriels, vous en apprendrez plus sur les sujets suivants :

  • comment mettre en service un appareil BACnet sous CODESYS 3.5,
  • comment configurer un appareil BACnet en tant que BACnet/IP Broadcast Management Device, en abrégé BBMD, et comment il est possible d'accéder à un réseau BACnet/IP en tant que Foreign Device,
  • comment activer la communication entre les appareils et transmettre des valeurs dans le réseau BACnet du bâtiment à l'aide de la fonction Client Mapping.
MM-521097_website_update_codesys_02_2000x1125

Ingénierie flexible avec CODESYS V3.5

Augmentez l'efficacité de vos projets d'automatisation avec CODESYS V3.5 : l'environnement de développement performant se base sur le standard industriel ouvert CEI 61131-3 et offre une interopérabilité maximale, des performances élevées et des fonctions polyvalentes.

Vos avantages en un coup d’œil :
  • Ingénierie flexible basée sur une norme industrielle ouverte
  • Plus d'interopérabilité, de performances et de fonctionnalités
  • Migration facile à partir de fichiers de projets déjà créés e!COCKPIT sur CODESYS V3.5

Démarrez dès maintenant votre projet BACnet.
Nous vous accompagnons dans cette démarche.

Convenez d'un entretien de conseil gratuit et laissez-vous montrer comment vous pouvez augmenter l'efficacité de votre projet avec les outils WAGO.

HSLU_Professoren_komprimiert

« BACnet Secure Connect est une étape importante »

BACnet/SC vise à rendre l'automatisation des bâtiments plus sûre grâce au cryptage, aux certificats et à une nouvelle architecture. Les professeurs Dr. Olivier Steiger et Dr. Sebastian Obermeier de la Haute École de Lucerne expliquent pourquoi cette question est aujourd'hui urgente, où se trouvent les obstacles et pourquoi même les meilleures normes ne servent à rien sans savoir-faire.

infotech (2000x1125)

Sécurité dans les bâtiments intelligents

Le nouveau bâtiment d'Infotech AG n'est pas un bâtiment d'entreprise ordinaire. Il réagit comme un organisme, s'optimise et devient ainsi un modèle d'avenir intelligent.

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_GettyImages-748339233_2000x1125_campaign_area

Une automatisation des bâtiments pérenne en toute simplicité

BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) marque le début d’une nouvelle ère pour la sécurité de l’automatisation des bâtiments. Avec WAGO, vous misez sur des produits certifiés et des outils logiciels intuitifs pour préparer vos installations aux défis de demain. Découvrez l’offre complète de WAGO autour de BACnet/SC.