Vous êtes fabricant d'armoires électriques ou câbleur industriel,

pourquoi investir dans une table de montage ergonomique ?

 

Optimisée pour l'industrie, pensée pour vos opérateurs
768-hk1v (1)

2019-100

Autonome et mobile 
Elle soulage les gestes répétitifs, facilite le travail assis ou debout et accélère chaque étape du câblage.

768-hk1v (1)

2019-101

Inclinaison motorisée
Elle est conçue pour réduire les gestes contraignants et les troubles musculo-squelettiques (TMS), tout en améliorant les cadences de câblage.

768-hk1v (1)

2019-102

Double motorisation
Elle est votre alliée pour les câblages complexes et les grandes platines. Avec sa double motorisation sur batterie, elle élimine les efforts inutiles, supprime les postures contraignantes et fait gagner un temps précieux à chaque montage.

768-hk1v (1)

2019-103

Puissance et ergonomie
Elle supporte des plaques jusqu’à 500 kg et s’adapte en hauteur grâce à ses moteurs sur batterie. Elle offre un poste de travail sans câbles, sûr et confortable pour accélérer le câblage et diminuer la fatigue.

768-hk1v (1)

2019-104

Montage motorisée
Elle réduit de moitié le temps d’insertion et de retrait des plaques de montage. Elle élimine les postures contraignantes, limitant ainsi les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) tout en augmentant la cadence.

Vos interfaces HMI sont-elles encore adaptées à vos projets ?

Simplifiez l'intégration de vos interfaces industrielles et gagnez du temps sur vos projets. 

Que ce soit pour un nouveau projet ou pour moderniser une installation existante, le choix d'une interface industrielle peut rapidement devenir complexe :

  •  Votre architecture est-elle compatible ?

  •  Quelle solution d'alimentation choisir ?

  • Comment simplifier l'intégration dans l'armoire ?

  • Comment faire évoluer votre installation ? 

Nos spécialistes vous accompagnent à identifier le Web Panel le plus adapté à votre application.

Une solution pensée pour vos projets industriels

Comment le Web Panel 400 peut vous faire gagner du temps dans vos projets d'automatisation ?

  • Interface web moderne et intuitive
  • Installation simplifiée grâce au PoE
  • Compatible avec vos architectures existantes
  • Déploiement rapide dans les armoires de contrôle

 

Nos experts vous aident à :

  • Identifier le Web Panel adapté à votre application
  • Vérifier la compatibilité avec votre architecture
  • Simplifier l'intégration dans votre installation
  • Répondre à vos contraintes techniques