Vous êtes fabricant d'armoires électriques ou câbleur industriel,

pourquoi investir dans une table de montage ergonomique ?

 

Optimisée pour l'industrie, pensée pour vos opérateurs
768-hk1v (1)

2019-100

Autonome et mobile 
Elle soulage les gestes répétitifs, facilite le travail assis ou debout et accélère chaque étape du câblage.

768-hk1v (1)

2019-101

Inclinaison motorisée
Elle est conçue pour réduire les gestes contraignants et les troubles musculo-squelettiques (TMS), tout en améliorant les cadences de câblage.

768-hk1v (1)

2019-102

Double motorisation
Elle est votre alliée pour les câblages complexes et les grandes platines. Avec sa double motorisation sur batterie, elle élimine les efforts inutiles, supprime les postures contraignantes et fait gagner un temps précieux à chaque montage.

768-hk1v (1)

2019-103

Puissance et ergonomie
Elle supporte des plaques jusqu’à 500 kg et s’adapte en hauteur grâce à ses moteurs sur batterie. Elle offre un poste de travail sans câbles, sûr et confortable pour accélérer le câblage et diminuer la fatigue.

768-hk1v (1)

2019-104

Montage motorisée
Elle réduit de moitié le temps d’insertion et de retrait des plaques de montage. Elle élimine les postures contraignantes, limitant ainsi les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) tout en augmentant la cadence.

Vous êtes fabricant d'armoires électriques ou câbleur industriel, pourquoi investir dans une table de montage ergonomique ?

Augmentez la productivité de vos opérateurs tout en prévenant les troubles musculo-squelettiques

Avec les tables de montage ergonomiques WAGO, vous améliorez la productivité de vos équipes tout en prévenant les TMS (troubles musculo-squelettiques).

Éligibles à une subvention de l'Etat pouvant aller jusqu’à 70 %, ces tables de montage ergonomiques sont conçues pour allier performance, sécurité et confort.

BAUER, une entreprise du groupe WAGO : 25 ans d'expertise en ergonomie appliquée au câblage. Fondée en 1999 à Bretten (Allemagne), BAUER Système s’est développée autour d’une conviction forte : "On ne câble bien que si l’on travaille sans mal de dos."

Gagnez en efficacité et protégez vos équipes grâce à notre solution

 

Vos garanties :

  • COUVERTURE ASSURANCE GARANTIE : En cas de blessure de l’opérateur, l’inspecteur constatera une table parfaitement conforme aux normes en vigueur
  • AUCUN SURCOÛT DE MISE EN CONFORMITÉ : Tests de stabilité, contrôles électriques, plaques CE… Tous les éléments sont déjà certifiés.
  • IMAGE PROFESSIONNELLE ET TRANQUILLITÉ RÉGLEMENTAIRE : Soyez serein lors d’un contrôle de l’Inspection du travail ou d’un audit ISO 9001 : votre équipement est conforme et valorise votre démarche qualité.

Nos experts vous aident à :

  • Choisir le modèle adapté à votre environnement
  • Configurer un poste sur mesure avec options et accessoires
  • Monter un dossier complet pour obtenir votre subvention en cliquant sur ce lien suivant: https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/prevention/aides-financieres/subventions-1-50-salaries/prevention-risques-ergonomiques/equipements