「MEX金沢2026(第62回 機械工業見本市金沢)」出展のお知らせ

ワゴジャパンは、5月14日から石川県産業展示館で開催される MEX金沢(機械工業見本市)に出展します。
弊社の技術を幅広くご紹介しますので、ぜひご来場ください。


mex2026_logo_b

 出展概要

  • 日程: 2026年5月14日(木)~5月16日(土)
  • 時間: 10:00~17:00 最終日16日(土)は16:00まで
  • 会場: 石川県産業展示館  ブースNo. 3号館82
  • 料金: 無料(こちらから事前登録をお願いします

主な出展製品

impm

コネクタ端子台「IM/PM 2086シリーズ」

  • 制御盤向け、信号中継 / 電源分岐用コネクタ端子台
  • ピン圧着 / はんだ付け、圧接不要でダイレクト結線可能
  • 各社PLC/CNC対応製品をラインナップ

MicroIO

The Micro I/O「Field Module EtherCAT」New!

  • 名刺より小さいハウジングに、最大0.5ms応答のEtherCAT対応16点デジタルI/Oを搭載
  • EtherCAT Node ID設定用ロータリスイッチ搭載
  • DIフィルタタイムは EtherCAT 通信で選択可(0.5〜32ms)
PFC300_250px

WAGO コントローラ「PFC300」

  • 64ビットデュアルコアプロセッサと2GBのRAM
  • Linux®リアルタイムオペレーティングシステム搭載
  • USB-Cポート搭載
  • IEC61131-3に準拠
  • CODESYSとDockerコンテナの同時実行に最適
電源_250px

WAGO スイッチング電源

  • 高性能&多機能&高変換効率モデル「Pro2シリーズ」
  •  低コストなベーシックモデル「Baseシリーズ」
WFR

ワンタッチコネクタ「WFRシリーズ」10穴品新登場!

  • レバーを押し上げ、被覆をむいた電線を差し、レバーを戻すだけの簡単結線
  • 単線・より線、異なる電線サイズの混在使用も可能
  • リサイクルプラスチックを使用したサステナブルな「WFRシリーズ Green Range」も展示
Gelbox

防水・防滴ケース「Gelbox 207シリーズ」

  • ゲルで完全密封。あと付けでき簡単に防水・防滴
  • ゲル はシリコンフリーのため、あらゆるシーンで使用可能
  • 防水保護等級 IPX8
  • ワンタッチコネクター「WFR」シリーズ、差込コネクター「WGZシリーズ」に対応