「第2回 鉄道技術展・大阪2026」出展のお知らせ

ワゴジャパンは、5/27(水)~5/29(金)の3日間において鉄道技術展・大阪2026に出展します。
鉄道業界の安全と安心に貢献する新製品・従来品ともに幅広くご紹介しますので、
ぜひご来場ください。


JP_mtij2026_logo

 出展概要

  • 開催期間:2026年5月27日(水) ~ 29日(金) 10:00 ~ 17:00
         ※最終日は16:30まで
  • 展示会場:インテックス大阪(ブースNo. 4B-10)
  • 入場料 :無料(こちらから事前登録をお願いします

主な出展製品

750-8211_040-001

過酷な沿線設備の環境でも対応できるシステム「750 XTRシリーズ」

  • IEC 61850規格に対応
  • 動作温度範囲:-40℃~+70℃、相対湿度は95%に対応(クラス 3K7/IEC EN 60721-3-3に基づく瞬間結露まで)
  • 最大高度5,000m、耐振動性は最大5Gまで対応可能(EN 60068-2-6に基づく) ※一部製品を除く
  • IoT/M2M対応機種では、Webサーバー機能搭載でインターネット利用のデータ収集・制御を容易に実現
  • 100Mbの光通信(SFP)対応ポートを搭載モデルも登場
751-9402-1

コンパクトコントローラ「CC100」

  • CoDeSys V3.5 により IEC 61131-3 に準拠したプログラミングが可能
  • 標準的なフィールドバスプロトコルをサポート
  • デジタル入出力、アナログ入出力、RTD入力、シリアルポートを内蔵
  • SSL/TLS 暗号化によるサイバーセキュリティ、VPN、ファイアウォールに対応する機能も標準搭載
  • 内蔵 Web サーバ利用でクラウドレス対応可能
LeanManagedSwitch217

リーンマネージドスイッチ「852 シリーズ」

  • 特定ポートを簡単に暗号化し、ネットワークセキュリティを大幅に向上
  • 電源の二重化機能とリング型トポロジに対応
  • 無電圧接点アラームによって個々のポートまたは電源をモニタリング可能
  • シンプルな機能に特化したアンマネージドスイッチもご用意
dali_217

DALI + 鉄道施設・設備との連携「WAGO DALI System」

  • 照明制御における国際標準通信規格(IEC62386)
  • 通信速度が1200bpsと比較的低速のためノイズに強く、ACラインとの制御線を並行配線して使用可能
  • 各器具がデジタルのアドレスを持ち、電源ラインと関係なく点滅区分を設定可能
  • コントローラと照明器具の双方向通信が可能で、離れた場所でも照明状態が確認できる
SmartDsigner-1

オンライン・シミュレーション「smartDESIGNER」

  • WAGO製品をPC画面上で組み合わせてシミュレーションできるオンラインサービス
  • Eplanと連携でき、回路設計・制御盤内3Dレイアウト設計をサポート

上記の他、多数製品を展示しております。皆さまのご来場をお待ちしております。