WP 400 touch panel
Het WAGO Web Panel 400 overtuigt door zijn prestaties en modern design, dankzij een doorlopend glazen frontpaneel met geïntegreerd scherm.

TOPJOB® S-klemmen bieden veilige, onderhoudsvrije en trillingsbestendige verbindingen voor industriële en bouwtoepassingen.

WAGO biedt een complete oplossing voor energiebeheer die efficiëntie, betrouwbaarheid en continuïteit in industriële toepassingen garandeert.

Elektronische stroomonderbrekers, universele voedingen, signaalomvormers, stroomtransformatoren en relais zorgen voor een efficiënte stroomverdeling, systeembeschikbaarheid en signaalbetrouwbaarheid.

WAGO biedt flexibele, schaalbare en toekomstgerichte automatiseringsoplossingen die zorgen voor een effectieve besturing, naadloze integratie en voorbereiding op Industrie 4.0.

De intelligente markeersystemen van WAGO bieden duurzame, hoogwaardige etiketteeroplossingen voor industriële en automatiseringstoepassingen.

Met de WAGO Smart Designer configurator kunnen de elektrische verbindings- en automatiseringscomponenten van WAGO in 3D worden geconfigureerd.

Het WAGO Web Panel 400 overtuigt door zijn prestaties en modern design, dankzij een doorlopend glazen frontpaneel met geïntegreerd scherm.

Het compacte ontwerp bespaart waardevolle ruimte in de schakelkast en vergemakkelijkt de bedrading aan de voorkant zonder gereedschap dankzij de bewezen Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechnologie.

De PFC300 controller heeft 2 GB geheugen en een 64-bits dual-core processor, waardoor hij ideaal is voor veeleisende toepassingen in de procesindustrie, gebouwautomatisering en machinebouw.

De compacte WAGO 100 controller draait onder Linux® (WAGO besturingssysteem) in realtime op een 650 MHz Cortex A8 processor met 4 GB flashgeheugen en 512 MB RAM.

Snellere installatie - Dankzij de Push-in CAGE CLAMP®-technologie kan de bedrading veel sneller worden uitgevoerd dan bij een installatie met schroeven.

Elektronische stroomonderbrekers bieden nauwkeurige, betrouwbare bescherming voor 24 V DC-circuits en voorkomen overbelasting en kortsluiting.

WAGO relais en optocouplers bieden betrouwbare schakel- en signaalisolatie voor industriële automatisering.

Heeft u een idee of een project en wilt u dit met ons bespreken? Ons team staat voor u klaar:
Telefoon: +32 2 717 90 90
E-mail : projects.be@wago.com