Een stabiel stroomnetwerk met WAGO

MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125

CODESYS-library voor netontkoppeling volgens Fluvius TC4, TC5 en ORES

Netontkoppeling eenvoudiger implementeren en testen

Een correcte implementatie van netontkoppeling vraagt een nauwkeurige afstemming op de vereisten van de distributienetbeheerder. Met de gestandaardiseerde CODESYS-library van WAGO wordt dit proces eenvoudiger en kunt u de installatie gericht voorbereiden op de officiële goedkeuring.

De library ondersteunt onder andere Fluvius TC4, Fluvius TC5 en ORES en maakt het mogelijk om parameters eenvoudig te configureren en signalen vooraf te simuleren en valideren via een geïntegreerde visualisatie. Dankzij logging kunnen communicatie en signalen bovendien gericht worden geanalyseerd.

Zo maakt de CODESYS-library engineering, testing en commissioning efficiënter en helpt ze u om uw installatie goed voorbereid aan te bieden voor goedkeuring.

Meer weten over onze oplossing voor netontkoppeling? Neem contact met ons op.

wago_SD_221013_3033
branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px

Cyber Resiliance Act

Integrale cyber security voor bedrijven wordt van cruciaal belang dankzij de toenemende schade door cyberaanvallen en nieuwe EU-richtlijnen zoals de “Cyber Resilience Act” (CRA).

 

Programowanie_2000x2000-1

CODESYS

CODESYS 3.5 wordt gebruikt als flexibel programmeerplatform voor netontkoppelingsoplossingen. Geïntegreerde configuratoren ondersteunen netwerkcommunicatie via o.a. Modbus, IEC 60870 en IEC 61850. Daarnaast zijn bibliotheken beschikbaar voor eenvoudige koppeling van inverters en bewezen communicatie met netbeheerders.

CH_2109650_WAGO Compact Controller 100_SoMe_04_1200x1200

Controllers

WAGO-controllers vormen de basis van onze netontkoppelingsoplossingen. Het portfolio varieert van compacte prijsgunstige controllers voor eenvoudige toepassingen tot de krachtige PFC300 voor complexe applicaties. Hierdoor kan voor elke installatie een schaalbare en betrouwbare oplossing worden aangeboden.

Untitled design (8)

Power Plant Control

Voor Power Plant Control beschikken we over een gecertificeerde CODESYS-bibliotheek conform VDE 4110 en VDE 4120. Hiermee kunnen actief vermogen, reactief vermogen en frequentie nauwkeurig en automatisch worden aangestuurd volgens de netvereisten. Dit zorgt voor een optimale ondersteuning van de netstabiliteit en een betrouwbare integratie van energie-installaties.

MM-549187_LP-Picture_Westermann-fri241815500_2000x2000

RTU Telecontroletechniek

Voor RTU- en telecontroletechniek bieden we robuuste oplossingen voor een betrouwbare en veilige koppeling met netbeheerders en controlecentra. Dankzij ondersteuning van industriële protocollen zoals IEC 60870-5-101/104, IEC 61850 en Modbus wordt een efficiënte uitwisseling van meetgegevens, statussen en stuurcommando’s gegarandeerd.

Untitled design (1)

EMS Control

Een Energy Management Systems (EMS) zorgt voor intelligente regelstrategieën op basis van peak shaving en energieoptimalisatie. Door verbruikers, productiebronnen en energieopslag dynamisch aan te sturen worden vermogenspieken afgevlakt en netkosten beperkt. Dit resulteert in een efficiënter energiegebruik, een hogere netstabiliteit en een optimale benutting van beschikbare energiebronnen.

Untitled design (2)

Transmissiemedia voor grote afstanden

Voor transmissiemedia over grote afstand biedt WAGO betrouwbare communicatieoplossingen op basis van glasvezeltechnologie en Single Pair Ethernet (SPE). Deze technologieën maken een snelle, storingsbestendige en kostenefficiënte gegevensoverdracht mogelijk. Hierdoor kunnen decentrale installaties veilig en efficiënt worden verbonden.

Untitled design (3)

Energiemeters

Om het energieverbruik te optimaliseren is een uitgebreide energiemeting nodig. Voor stromen tot maximaal 65 A kunt u gebruik maken van apparaten met rechtstreekse aansluiting. Voor hogere stromen bieden wij u een energiemeter met aansluitmogelijkheid via een omvormer.

GettyImages-457977751

Onze expertise tot uw dienst

De energiewereld verandert snel. Netbeheerders, integratoren en installateurs werken dagelijks aan een stabiel en toekomstbestendig netwerk, terwijl de uitdagingen toenemen. Decentrale energiebronnen zoals zonnepanelen en batterijsystemen zorgen voor een dynamischer net en verschillende communicatieprotocollen leiden vaak tot miscommunicatie. Dat vraagt om slimme en betrouwbare manieren om installaties veilig te kunnen ontkoppelen wanneer dat nodig is.

WAGO biedt een geïntegreerde aanpak voor netontkoppelingsoplossingen. Door hardware, software en expertise te combineren, ontstaat een robuust systeem dat eenvoudig toepasbaar is in verschillende omgevingen. We analyseren uw situatie en helpen bij het vertalen van regelgeving naar praktische oplossingen. Van het eerste ontwerp tot de inbedrijfstelling: via co-engineering denken we mee over de beste aanpak voor uw toepassing.

65560ed8-3275-4942-8c3f-fa78790a2662-0

Industriële switches

Het assortiment aan switchen van WAGO zorgt voor de schaalbaarheid van uw Ethernet-netwerkinfrastructuur met uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen.

 

touchpanelsdisplays

Touch Panel 600

Performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualiseringstaken verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met hun design en techniek.

 

Untitled design (6)

Power over Ethernet

Met Power over Ethernet (PoE) stuurt u stroom en data door via Twister Pair Ethernet-kabels tot op 100 meter afstand. Hierdoor hebt u minder bedrading nodig, installeert u sneller en krijgt u propere en efficiëntere netwerken.


Untitled design (7)

WAGO Charging Park Management

Het WAGO Charging Park Management vat relevante informatie evenals de actuele status van één of meerdere laadparken samen. Het gebruik van alle individuele laadparken blijft gebruikersvriendelijk, eenvoudig en efficiënt.