Static Assets - 2000x666 (2)

Vilkår og betingelser

 

  1. Deltakelse:
    Denne kampanjen er åpen for personer bosatt i Norge, som er 18 år eller eldre og ansatt innen elektrobransjen. Ansatte i arrangørens virksomhet, dens agenter, samt personer som på annen måte har profesjonell tilknytning til kampanjen, er utelukket fra deltakelse.

  2. Ingen kjøpsplikt:
    Det kreves ikke kjøp for å delta i kampanjen.

  3. Kampanjeperiode:
    Kampanjen varer fra 01.09.2025 til 30.11.2025.

  4. Slik deltar du:
    Fyll ut påmeldingsskjemaet med alle obligatoriske felt.

  5. Tilbudet:
    Det er et maksimalt antall på 3 (tre) “Control Cabinet Boxes” tilgjengelig, som inneholder følgende WAGO-produkter:

Artikkel Antall
2002-1201 5
2002-1204 2
2002-1207 1
2202-1201 5
2202-1204 2
2202-1207 1
2002-1291 2
2102-5201 5
2102-5204 2
2102-5207 1
2102-1291 2
2002-402 3
2002-1301 3
2202-1301 3
2002-1391 1
2102-5301 3
2102-1391 1
249-117 2
2587-2144 1
2687-2142 1
787-3664 1
  1. Utvelgelse av vinnere:
    Vinnere trekkes blant alle gyldige påmeldinger mottatt i kampanjeperioden.

  2. Varsling av vinnere:
    Foreløpige vinnere kontaktes via e-post og telefonnummer oppgitt ved påmelding innen 7 virkedager etter trekning. Vinneren kan bli bedt om å dokumentere identitet og berettigelse til deltakelse.
    Dersom vinneren ikke svarer innen 14 dager, forbeholder arrangøren seg retten til å trekke en ny vinner. Reservevinnere kan få kortere svarfrist.

  3. Utlevering av premier:
    Vinnere vil bli kontaktet innen 28 dager etter bekreftelse av premien for å avtale levering.
    Dersom en vinner ikke har mottatt henvendelse innen 28 dager etter bekreftelsen, har vinneren ytterligere 28 dager på å kontakte arrangøren via marketing@wago.com.
    Dersom dette ikke skjer, forbeholder arrangøren seg retten til å ikke utlevere premien eller å begrense verdien etter eget skjønn.

  4. Ytterligere vilkår for deltakelse:
    Deltakere må være ansatt i en norsk bedrift registrert i Brønnøysundregistrene.
    Arrangøren kan kontakte deltakerne for å følge opp bruken av WAGO-produkter i profesjonell sammenheng.

  5. Rettferdig og sikker deltakelse:
    Arrangøren ønsker å sikre en rettferdig konkurranse og hindre misbruk. Dersom du deltar på en måte som ikke er i tråd med disse vilkårene, kan din deltakelse bli diskvalifisert, eventuelle premier tilbakekalt, og du kan bli utelukket fra fremtidige kampanjer i minst seks måneder.
    Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å:
    a. Kontrollere deltakernes berettigelse ved å be om rimelig dokumentasjon.
    b. Diskvalifisere påmeldinger som ikke er sendt inn av den enkelte deltaker.
    c. Diskvalifisere bruk av anonyme e-posttjenester som GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.
    d. Diskvalifisere masseinnsendelser, ufullstendige påmeldinger eller automatiske innsendinger (f.eks. via makroer eller script).
    e. Diskvalifisere deltakere som bruker falske identiteter, aliaser eller tekniske metoder for å omgå reglene.
    f. Diskvalifisere påmeldinger som ikke oppfyller kravene i disse vilkårene.

  6. Premier:
    Premiene er ikke overførbare, ikke-refunderbare og kan ikke veksles inn i penger eller andre fordeler.
    Dersom en premie ikke er tilgjengelig, forbeholder arrangøren seg retten til å erstatte den med en annen av tilsvarende eller høyere verdi.

  7. Avbrudd eller tekniske problemer:
    Dersom kampanjen ikke kan gjennomføres som planlagt grunnet svindel, tekniske feil, uautorisert innblanding eller andre forhold utenfor arrangørens kontroll, forbeholder arrangøren seg retten til å avslutte, endre eller utsette kampanjen.

  8. Ansvar:
    Arrangøren tar ikke ansvar for påmeldinger som blir forsinket, tapt, skadet eller ikke mottatt av tekniske årsaker.
    Bekreftelse på innsending regnes ikke som dokumentasjon på mottak.

  9. Begrensning av ansvar:
    Arrangøren og tilknyttede partnere er ikke ansvarlige for tap eller skade (direkte eller indirekte) som oppstår i forbindelse med kampanjen, med mindre annet følger av ufravikelig norsk lov.
    Ingenting i disse vilkårene begrenser arrangørens ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet.

  10. Force majeure:
    Arrangøren er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse som skyldes hendelser utenfor rimelig kontroll, inkludert naturkatastrofer, pandemi, streik, krig, terrorhandlinger eller lignende.

  11. Personvern:
    Personopplysninger behandles kun for å administrere kampanjen i tråd med personvernforordningen (GDPR) og norsk personopplysningslov.
    Data deles ikke med tredjepart uten samtykke.
    Se WAGOs personvernerklæring på: https://www.wago.com/no/personvern.

  12. Gyldighet:
    Dersom noen bestemmelser i disse vilkårene anses ugyldige eller ikke kan håndheves, påvirkes ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.

  13. Aksept:
    Ved å delta i kampanjen anses du å ha akseptert disse vilkårene og betingelsene.

  14. Prioritet:
    Dersom det er uoverensstemmelse mellom disse vilkårene og informasjon i annet markedsføringsmateriell, skal disse vilkårene gjelde foran.

  15. Lovvalg og jurisdiksjon:
    Disse vilkårene er underlagt norsk lov, og eventuelle tvister skal behandles av norske domstoler.