DE_E-world 2025 (2000x400)

Messe

E-world energy & water 2026

Treffen Sie unser WAGO Energy Team, vom 10. bis 12.02.2026, auf der E-world 2026 und kommen Sie mit unseren Experten ins Gespräch – über Herausforderungen und Lösungen für die Energiewirtschaft.

wago-icons_rgb_calender_outline_anthracite

10.-12. Februar 2026,
Messe Essen, Stand A108, Halle 2

Buchen Sie jetzt Ihren Termin!

Lösungen für die Energiebranche

MM-12557_EZA-Regler_PPC_PR_190712_0097_2000x1125

EZA-Regler mit WAGO Power Plant Control

EZA-Regler sorgen für ein netzkonformes Einspeisemanagement der jeweiligen Erzeugungsanlagen (EZA) am Netzanschlusspunkt (NAP). Mit WAGO Power Plant Control können Anlagenbetreiber und Systemintegratoren die netzseitig geforderten Vorgaben für diese Parkregler erfüllen – flexibel und sicher. Die Lösung ist gemäß VDE-AR-N 4110 und 4120 zertifiziert.

MM-447443_GWA_Grid-Gateway_Update_Motiv-02_2000x1125 (2)

Mit der digitalen Ortsnetzstation zur Energiewende

Die Bedeutung eines stabilen Netzes ist wichtiger denn je. Herausforderungen wachsen. Dezentrale Erzeuger, Mobilitätswende, Redispatch 2.0 und die Elektrifizierung der Sektoren – all das sorgt für Schwankungen im Netz. Stabile Netze brauchen Transparenz. WAGO Application Grid Gateway schafft Klarheit und zwar zusammen mit Hardware- und Softwarekomponenten zur digitalen Ortsnetzstation, die jederzeit weiß, was im Netz passiert.

MM-524747_new-website-page_wago-grid-stabilizer_Netzananalyse historisch DE_2000x1125_landingpage

WAGO Grid Stabilizer Komplettlösung gemäß § 14a EnWG

Die konsequente Weiterentwicklung des WAGO Grid Monitoring – für das Erfassen und Monitoren des Niederspannungsnetzes – geht damit einen entscheidenden Schritt weiter: WAGO Grid Stabilizer ermöglicht Netzbetreibern die Erfüllung der Vorgaben gemäß § 14a EnWG und bietet eine umfassende Unterstützung im täglichen Netzbetrieb.

MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x1125

Lösungen für Lastmanagement der Ladeinfrastruktur

EV-Charging, sprich das Laden von E-Fahrzeugen, gewinnt im Zeichen der Energie- und Verkehrswende an Bedeutung. Die intelligente Verteilung von Ladepunkten und das Management von Lasten ist dabei eine zentrale Herausforderungen der wachsenden E-Mobilität für Netzbetreiber, Facility-Manager oder Industrieunternehmen. Im Bereich der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität bietet WAGO Lösungen hinsichtlich Anschluss und Energieflussregelung.

MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x1125 (1)

Fernwirktechnische Anbindung von Kundenübergabestationen

Einfacher Netzanschluss dezentraler Erzeugungsanlagen, Speicher und Lastkunden – für die fernwirktechnische Anbindung von Kundenanlagen an Mittelspannungsnetze von e.on, Westnetz, EnBW und EWE stellt WAGO kostenfreie Kommunikationsbibliotheken als Download zur Verfügung – gemäß der jeweiligen technischen Anschlussregeln. Oder darf es gleich ein fertiger Schaltschrank inklusive Softwareparametrierung sein?

MM-566381_GWA_Gas-Heat-Water_KV_Triptychon_2000x1125

Wärme, Gas und Wasser: Lösungen für Versorgungsnetze

Mit WAGO Technik und Technologien kommt Intelligenz in Versorgungsnetze, nicht erst seit gestern und nicht nur in Stromnetze. Unsere Produkte und Lösungen sind praxiserprobt, wirtschaftlich und zukunftsfähig – und vor allem KRITIS-konform. Das zeigen auch Referenzen aus den Bereichen Wärme, Gas und Wasser.

MM-558616 Klemmleisten für den Energiemarkt 2000x1125

Klemmenleisten für den Energiemarkt

Ganz gleich, ob gemäß TAB, § 14a EnWG oder § 9 EEG: WAGO bietet vorkonfektionierte Klemmenleisten für den Energiemarkt, die allesamt mit den jeweiligen Netzbetreibern abgestimmt und ohne Einschränkung zugelassen sind:

  • Wandlertrenn- und Messklemmenleisten gemäß TAB diverser Netzgebiete
  • Steuersignal-Klemmenleisten gemäß § 9 EEG
  • Steuersignal-Klemmenleisten gemäß § 14a EnWG