MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_GettyImages-748339233_2000x666

BACnet Secure Connect avec WAGO - Une automatisation des bâtiments pérenne en toute simplicité

BACnet® Secure Connect marque le début d'une nouvelle ère dans l’automatisation sécurisée des bâtiments. Avec WAGO, vous misez sur des produits certifiés et des logiciels intuitifs pour protéger efficacement votre infrastructure contre les cyberattaques.

Vos avantages :

  • Produits BACnet certifiés BTL pour une interopérabilité maximale
  • Prise en main facile grâce à des outils logiciels intuitifs
  • Intégration parfaite de BACnet/IP, MS/TP et BACnet/SC
  • Fonctions de diagnostic et de surveillance complètes pour une sécurité de fonctionnement maximale

Sécurité avec les contrôleurs de WAGO

WAGO fournit le savoir-faire et la technologie nécessaires pour que les bâtiments puissent être planifiés et construits de manière efficace et sûre sur le plan énergétique. Les contrôleurs WAGO PFC100, PFC200 et PFC300 jouent ici un rôle clé. Ils disposent par défaut d'un pare-feu intégré qui repousse les attaques réseau. Ils sont également équipés d'une connectivité cloud, qui protège de manière optimale les données du bâtiment contre les accès indésirables aux données. Les informations sont déjà cryptées directement dans le contrôleur, puis envoyées au cloud via des connexions IPsec ou OpenVPN

768-MM-370198-GWA-Steuerungen-13-2000x1125

Contrôleur PFC100

Le contrôleur PFC100 est le petit frère du PFC200 et supporte également toutes les fonctions du PFC200. Outre les composants réseau et bus de terrain, il comprend des modules numériques et analogiques ainsi que des modules secondaires des séries 750/753.

768-MM-14811-BACnet-750-8212-2000x1125-ch

Contrôleur PFC200

Le contrôleur PFC200 est une commande complète du système d'E/S modulaire WAGO. En plus des réseaux et des bus de terrain, il comprend des modules avec des signaux numériques et analogiques, ainsi que des modules secondaires de la série 750/753. Les deux connecteurs ETHERNET et le commutateur intégré facilitent l'adaptation à la technologie de l'information.

768-MM-428715-website-update-pfc-300-pef1-2000x1125

Contrôleur PFC300

Le contrôleur PFC300 est un système de pilotage complet pour le système d'E/S modulaire WAGO. Les deux connecteurs ETHERNET et le commutateur intégré permettent d'établir une communication en ligne ou en mode séparé entre deux réseaux distincts.

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x1125_

Le WAGO Solution Builder - votre plateforme centrale

Avec le WAGO Solution Builder, vous réalisez tous les projets d'automatisation à un endroit donné :

  • Des outils intuitifs pour la planification, la configuration et la gestion.
  • Intégration de BACnet/SC et d'autres protocoles dans un système global.
  • Architecture durable pour les bâtiments de toutes tailles.
  • Elle comprend une autorité de certification (CA) et une gestion du cycle de vie des certificats.

Introduction avec le configurateur BACnet

Le configurateur BACnet est un logiciel indépendant pour la mise en service, la configuration et l'administration de projets BACnet. Il permet d'introduire facilement le contrôleur dans un réseau BACnet hétérogène. Vous pouvez ainsi configurer la structure logique du réseau, l'adresse du contrôleur ou la configuration du client et du serveur, par exemple, à l'aide d'un navigateur de données qui permet d'évaluer rapidement les caractéristiques de chaque appareil BACnet et d'une interface qui vous permet de gérer les données en cours. Le logiciel offre également des possibilités de configuration et une fonction capture instantanée snapshot pour les commandes d'autres fournisseurs.

wago-icons_rgb_mouse_outline_green

Mise en service

Mise en service d'équipements en quelques clics.

wago-icons_rgb_settings_outline_green

Configuration

Une configuration et une administration simples des équipements BACnet.

wago-icons_rgb_productdata_outline_green

Gestion des projets

La gestion des projets, même dans le cas de systèmes complexes.

MM-470619-graphic-2-bacnetsc-netzwerk-2000x1125

Compatibilité BACnet / BACnet SC

Vous avez déjà un réseau BACnet/IP en place ? Aucun problème. Le routage BACnet® permet de faire migrer les réseaux BACnet/IP et BACnet-MS/TP dans un réseau BACnet/SC. Vous pouvez ainsi combiner la protection des biens et une sécurité optimale sans avoir besoin d'une infrastructure complète.

Diagnostic et suivi

Pour la mise en œuvre, il s'agit avant tout de faire preuve d'efficacité et de transparence.
WAGO offre à ses clients :

  • Surveillance continue de tous les appareils BACnet.
  • Diagnostic rapide des défaillances ou des problèmes de sécurité.
  • Alarmes et faiblesses de fonctionnement, notamment en cas d'erreurs de certification ou d'erreurs de communication.

Plus d’informations sur ce sujet

Obermeier (2000x1125)

« BACnet Secure Connect est une étape importante »

BACnet/SC vise à rendre l'automatisation des bâtiments plus sûre grâce au cryptage, aux certificats et à une nouvelle architecture. Les professeurs Dr. Olivier Steiger et Dr. Sebastian Obermeier de la Haute École de Lucerne expliquent pourquoi cette question est aujourd'hui urgente, où se trouvent les obstacles et pourquoi même les meilleures normes ne servent à rien sans savoir-faire.

Cybersecurity in GA (800x400)

Cybersécurité dans l'automatisation des bâtiments

Les cyberattaques ne sont pas une question de « si », mais de « quand » . C'est pourquoi les entreprises et les autorités suisses seraient bien avisées de protéger efficacement leurs systèmes d'automatisation des bâtiments contre les cyberattaques.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1125

Réaliser des projets BACnet plus facilement et plus rapidement

Des réseaux complexes, des exigences croissantes en matière de sécurité informatique et des calendriers serrés rendent la réalisation de projets BACnet® exigeante. Avec le logiciel WAGO Solution Builder vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment.

infotech (2000x1125)

Sécurité dans les bâtiments intelligents

Le nouveau bâtiment d'Infotech AG n'est pas un bâtiment d'entreprise ordinaire. Il réagit comme un organisme, s'optimise et devient ainsi un modèle d'avenir intelligent

 Démarrez dès maintenant votre projet BACnet.
Nous vous accompagnons dans cette démarche. 

Vous souhaitez utiliser BACnet Secure Connect de manière efficace ou adapter votre système de gestion à l'avenir ?
Nos experts vous expliquent comment, avec le WAGO Solution Builder, vous pouvez éviter les problèmes courants, mettre en place des projets efficaces et garantir la sécurité à long terme.

Remplissez simplement le formulaire - nous vous contacterons rapidement pour vous offrir un conseil personnalisé.