BACnet_SC_Header_Page1 (2000x400)

Cybersécurité dans l'automatisation des bâtiments : protéger efficacement contre les attaques

La numérisation progresse également dans l'industrie du bâtiment - et avec elle, la mise en réseau des systèmes d'automatisation et des solutions informatiques. En plus des avantages, par exemple pour un fonctionnement économe en ressources, cela comporte également des risques : la surface d'attaque pour les cybercriminels augmente. Cependant, il existe actuellement peu de mesures et de processus qui se concentrent sur la sécurité de l’automatisation des bâtiments contre les attaques réseau. Les systèmes de commande non protégés rencontrent ainsi un monde informatique complexe.

Selon l'Agence de cybersécurité de l'Union européenne (ENISA), 35 % des cyberattaques contre des infrastructures critiques ont eu des conséquences physiques directes - plus de 60 % d'entre elles ont utilisé la domotique comme porte d'entrée. (Source : ENISA Threat Landscape)

Recommandation relative à la sécurité informatique dans le domaine de la domotique

Des initiatives réglementaires telles que NIS-2, le Cyber Resilience Act ou les standards minimaux suisses pour la sécurité TIC soulignent clairement cette évolution. Les systèmes d’automatisation des bâtiments sont encore insuffisamment protégés dans de nombreux environnements – et constituent ainsi une surface d’attaque attractive. BACnet Secure Connect (BACnet/SC) apporte, en tant que standard renforcé en matière de sécurité, des réponses importantes. Toutefois, un protocole de communication sécurisé à lui seul ne résout pas tous les problèmes de sécurité.

C’est précisément ici qu’intervient la « Recommandation KBOB – Sécurité TIC dans l’automatisation des bâtiments » de la : Elle aide les maîtres d’ouvrage à identifier, évaluer et mettre en œuvre de manière systématique les exigences en matière de sécurité.

BACnet Secure Connect - le nouveau standard de sécurité

BACnet est le standard éprouvé en matière d'automatisation des bâtiments - mais dans sa forme classique, il n'est pas crypté et donc vulnérable.
BACnet Secure Connect assure :

  • 🔒 Une communication cryptée entre tous les appareils BACnet.
  • ✅Authentification de tous les participants via des certificats
  • 🛡Protection de l'intégrité contre les manipulations.

Qui doit agir maintenant ?

wago-icons_rgb_hospital_outline_green

Santé publique

wago-icons_rgb_power-plant_outline_green

Fournisseurs d'énergie et d'eau

wago-icons_rgb_truck_outline_green

Transport et logistique

wago-icons_rgb_fork-and-knife_outline_green

Transformateurs de denrées alimentaires

wago-icons_rgb_web-conference_outline_green

IT & Télécommunications

wago-icons_rgb_building_outline_green

Maîtres d'ouvrage & Facility Managers

wago-icons_rgb_balance_outline_green

Autorités

wago-icons_rgb_saving_outline_green

Banques

Une domotique sûre commence par un conseil adéquat

Vous souhaitez en savoir plus sur BACnet Secure Connect et protéger votre système d'automatisation des bâtiments contre les cybermenaces croissantes ? Remplissez le formulaire pour convenir d'un rendez-vous avec nous.

Avec WAGO, l'avenir est sûr

HSLU_Professoren_komprimiert

« BACnet Secure Connect est une étape importante »

BACnet/SC vise à rendre l'automatisation des bâtiments plus sûre grâce au cryptage, aux certificats et à une nouvelle architecture. Les professeurs Dr. Olivier Steiger et Dr. Sebastian Obermeier de la Haute École de Lucerne expliquent pourquoi cette question est aujourd'hui urgente, où se trouvent les obstacles et pourquoi même les meilleures normes ne servent à rien sans savoir-faire.

bacnet2-2000 (1)

BACnet Secure Connect

Votre standard de sécurité pour les bâtiments intelligents. Interopérabilité, efficacité et pérennité réunies.

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_GettyImages-748339233_2000x1125_campaign_area

Une automatisation des bâtiments pérenne en toute simplicité

BACnet® Secure Connect marque le début d’une nouvelle ère pour la sécurité de l’automatisation des bâtiments. Avec WAGO, vous misez sur des produits certifiés et des outils logiciels intuitifs pour préparer vos installations aux défis de demain. Découvrez l’offre complète de WAGO autour de BACnet/SC.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1125

Réaliser des projets BACnet plus facilement et plus rapidement

Des réseaux complexes, des exigences croissantes en matière de sécurité informatique et des calendriers serrés rendent la réalisation de projets BACnet® exigeante. Avec le logiciel WAGO Solution Builder vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment.